Faucet Strommen Vara Disc Wall Basin / Bath Hostess Tap System Right Hand 250mm Kit Brushed Admiralty Brass (6 Star) Lead Free
Traducido por Google,
Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios de fabricación australiana, caracterizada por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el sistema de grifería Vara para lavabo/bañera está disponible en dos diseños de manija distintos: Disco, con un borde finamente moleteado que mejora el agarre en el punto principal de interacción; y Aleta, definida por un perfil delgado y escultural que ofrece una expresión más ligera y lineal. Un desagüe integrado complementa los dos grifos, que cuentan con indicadores grabados de agua caliente y fría. Los desagües están disponibles en longitudes de 150, 200 y 250 mm para adaptarse a una variedad de configuraciones de lavabos y bañeras. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, que incluyen cromo, mates, latóns orgánicos en constante evolución y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que ofrece la confianza de que Vara funcionará y mantendrá su elegancia durante décadas, no solo durante años.