Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Chrome Lead Free
Traducido por Google,
Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios de fabricación australiana, caracterizada por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el desagüe de pared para lavabo/bañera Vara se integra a la perfección con otros elementos de la colección para lograr una estética de baño minimalista y sofisticada. Los desagües están disponibles en longitudes de 150 y 200 mm para adaptarse a diversas configuraciones de lavabos y bañeras. La colección se ofrece en 19 acabados arquitectónicos, incluyendo cromo, mates, latón orgánico de diseño vanguardista y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que ofrece la tranquilidad de que Vara mantendrá su rendimiento y elegancia durante décadas, no solo años.