Publique sus productos
Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free
Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free
    Reece

    Faucet Strommen Vara Wall Bath Outlet 150mm Brushed Admiralty Brass Lead Free

    Traducido por Google,
    Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios de fabricación australiana, caracterizada por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el desagüe de pared para lavabo/bañera Vara se integra a la perfección con otros elementos de la colección para lograr una estética de baño minimalista y sofisticada. Los desagües están disponibles en longitudes de 150 y 200 mm para adaptarse a diversas configuraciones de lavabos y bañeras. La colección se ofrece en 19 acabados arquitectónicos, incluyendo cromo, mates, latón orgánico de diseño vanguardista y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que ofrece la tranquilidad de que Vara mantendrá su rendimiento y elegancia durante décadas, no solo años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40536
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de productosVara
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia