Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
No disponible en Estados Unidos
Reece
Seguir
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Traducido por Google,
Ver original
El lavabo semiempotrado Base de 500 mm, perfecto para aplicaciones de cambio y reacondicionamiento sencillos, proporciona una solución práctica y asequible para su baño.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9500791
Familia de producto
Base
Grupo de productos
Base
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-03-25
Número de edición
1
Altura (mm)
200
Ancho (mm)
500
Profundidad (mm)
430
Links
Links
Instalación URL
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Material secundario
Cromo
Peso Neto (kg)
14
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Australia
Productos similares
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar