Publique sus productos
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
    Reece

    Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White

    Traducido por Google,
    El lavabo semiempotrado Base de 500 mm, perfecto para aplicaciones de cambio y reacondicionamiento sencillos, proporciona una solución práctica y asequible para su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9500792
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia