Publique sus productos
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White

    Traducido por Google,
    Perfecto para aplicaciones de fácil cambio y modernización, el lavabo de tocador Base de 560 mm proporciona una solución práctica y asequible para su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9500799
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia