Publique sus productos
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White
    Reece

    Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 1 Taphole White

    Traducido por Google,
    Posh se centra en productos de baño cómodos y prácticos para que todos en casa los disfruten. Líneas depuradas y curvas suaves se combinan para crear una gama de lavabos altamente duraderos y funcionales. El lavabo Solus ha sido diseñado inteligentemente para adaptarse a cualquier baño y es una opción ideal para que tu familia aproveche al máximo cada día.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9502322
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosSolus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía