Publique sus productos
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Base ofrece una gama completa de productos de cocina asequibles y fiables. Con su diseño sencillo, el fregadero Base MK3 de un solo seno, con apertura a la izquierda o a la derecha, es la opción ideal para constructores y fontaneros que buscan una solución práctica y sin complicaciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9502734
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase MK3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia