Publique sus productos
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White

    Traducido por Google,
    Los productos Base, perfectos para aplicaciones fáciles de cambiar y modernizar, brindan soluciones prácticas y asequibles para su baño. El lavabo Base Small Vanity está disponible en 1 o 3 orificios para grifo y mide 540 mm x 435 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9503281
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia