Publique sus productos
Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel
Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel
    Reece

    Base Double Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 90 litres Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Con un diseño clásico y simple, el canal de lavandería base doble es la elección perfecta del constructor y un canal que seguramente se adaptará a cualquier proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9504718
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía