Publique sus productos
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales, el lavabo de pared Wolfen es fácil de usar y está construido para durar. Fabricado en acero inoxidable de grado 304 y con una garantía de 5 años líder en la industria, el lavamanos está diseñado y fabricado para las aplicaciones comerciales más exigentes. Al combinar fuerza, precisión y confiabilidad, Wolfen brinda total tranquilidad. Esa es la diferencia Wolfen.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9509887
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de productosWolfen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda