Publique sus productos
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven
    Reece

    Omvivo Villa Oval Semi Inset Basin 485 White Haven

    Traducido por Google,
    Inspirada en lugares exóticos de todo el mundo, la colección Villa evoca una sensación de tranquilidad y sofisticación. El lavabo semiempotrado Villa Oval de 485 mm incluye tapón y desagüe a juego, aportando un auténtico estilo de resort a su baño. Disponible en 3 elegantes acabados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9510698
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de productosVilla
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)485
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía