Publique sus productos
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Chimenea eléctrica moderna de múltiples lados

    La gama Onyx de calentadores de chimenea eléctricos de primera calidad lleva el lujo a más espacios que nunca. El robusto juego de leños con iluminación de leños integrada, junto con el avanzado sistema LED Chromalight® Plus, la personalización a todo color, el control WIFI y una generosa altura de vidrio de 431 mm significan que esta chimenea seguramente sorprenderá con su impresionante imagen de llama.

    Sin necesidad de ventilación ni líneas de combustible, la Onyx 110RW es una chimenea eléctrica mediana y moderna apta para apartamentos que se puede instalar en prácticamente cualquier habitación de la casa y las opciones flexibles de instalación de 1, 2 o 3 lados le permiten crear la apariencia. que desea en su hogar con una chimenea moderna de alta gama que sea tan flexible en su instalación como hermosa.

    Características principales de la chimenea eléctrica EX110:

    • Instalación lineal de 1 cara, esquina de 2 caras o bahía de 3 caras
    • Lujosa altura de vidrio de 17”
    • Sistemas LED avanzados Chromalight® Plus
    • Más de 36 combinaciones únicas de colores de llamas
    • Color, velocidad e iluminación de la llama totalmente ajustables
    • Cama de brasas resplandecientes realista
    • Sistema de iluminación de troncos integrado de primera calidad
    • Juego de troncos de roble ingeniosamente elaborados y soportes (incluidos) o troncos de abedul
    • Control remoto termostático programable
    • Control de aplicaciones en dispositivos iOS y Android
    • Calefacción programable de hasta 5000 BTU
    • Calor opcional para poder disfrutar de las llamas durante todo el año.
    • Kit de iluminación ambiental opcional para combinar con las llamas de la chimenea y crear ambiente
    Especificaciones
    • General Specifications

      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)43 in.
      Height17 in.
      Depth13 1/2 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaex110-electric-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosElectric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica