Publique sus productos
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Traducido por Google,

    Estufa de leña pequeña no catalítica

    La estufa de leña pequeña Regency Classic es perfecta para espacios reducidos o para quienes necesitan complementar su sistema de calefacción actual. Su tamaño compacto no decepciona en cuanto a capacidad calorífica; quema de forma eficiente y extrae todo el calor posible de una sola carga de leña. Reduzca la potencia de su calefacción y ahorre dinero con esta estufa de leña pequeña Regency.

    Características principales de la estufa de leña F1150:

    • Amplia zona para ver el fuego, con cristal cerámico radiante.
    • mango con acabado de madera
    • Bisagras de fundición de alta resistencia que nunca se doblarán ni se romperán.
    • El cierre de leva ajustable de acero forjado sólido garantiza un sellado hermético de la puerta a lo largo del tiempo.
    • ajuste de aire frontal
    • herramienta de seguridad neumática
    • La cámara de combustión de alto rendimiento revestida de ladrillo refleja el calor
    • La discreta cortina de limpieza por aire mantiene el cristal limpio.
    • Sujetadores de troncos de acero de gran calibre para evitar que los troncos rueden
    • El borde de fresno soldado nunca se doblará ni se romperá.
    • Deflector de calor trasero que permite distancias más reducidas.
    • Casa móvil y nicho aprobados
    • El diseño de doble combustión crea quemaduras más largas y completas.
    • Respaldado por la garantía limitada de por vida más completa del sector.


    Especificaciones
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.27,353
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info71%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)77%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.3
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf1150-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosWood Stove
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniClass Heating Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica