Publique sus productos
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Traducido por Google,

    Estufa de leña catalítica híbrida pequeña
    La estufa de leña independiente híbrida Regency Cascades F1500, con tecnología de triple combustión Eco-Boost, es un calefactor de alta eficiencia en un diseño compacto que destaca por su capacidad calorífica, larga duración de combustión y bajas emisiones. Esta estufa catalítica ofrece mayor eficiencia, mayor tiempo de combustión y, lo que es más importante, reduce drásticamente las emisiones a tan solo 1,0 gramo/hora. La Regency Cascades F1500 cuenta con la mejor garantía del sector, tanto para la estufa como para el combustor catalítico.

    Características principales de la estufa de leña F1500:

    • Amplia zona para ver el fuego, con cristal cerámico radiante.
    • mango con acabado de madera
    • Bisagras de fundición de alta resistencia que nunca se doblarán ni se romperán.
    • El cierre de leva ajustable de acero forjado sólido garantiza un sellado hermético de la puerta a lo largo del tiempo.
    • Regulación de aire frontal y derivación del catalizador
    • Herramienta de operación segura de aire y derivación
    • Un termómetro catalítico de fácil lectura ayuda a que su estufa alcance el máximo tiempo de combustión y eficiencia.
    • La cámara de combustión de alto rendimiento revestida de ladrillo refleja el calor
    • La discreta cortina de limpieza por aire mantiene el cristal limpio.
    • Sujetadores de troncos de acero de gran calibre para evitar que los troncos rueden
    • El borde de fresno soldado nunca se doblará ni se romperá.
    • Deflector de calor trasero que permite distancias más reducidas.
    • Casa móvil y nicho aprobados
    • La tecnología de triple combustión crea quemaduras más largas y completas.
    • Respaldado por la garantía limitada de por vida más completa del sector.
    • Cobertura total del catalizador original durante 10 años
    • Elegible para el crédito fiscal por biomasa de EE. UU.
    Especificaciones
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.24,488
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)
      84%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      up to 10 hrs.
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf1500-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosWood Stove
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniClass Heating Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica