Publique sus productos
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Traducido por Google,

    Chimenea de gas lineal moderna

    Las chimeneas lineales de gas Regency City Series New York View ofrecen una vista clara y perfecta del fuego y se pueden integrar en cualquier estilo de decoración.

    Características clave de la chimenea de gas de diseño CV40E:

    • Vista limpia e ininterrumpida del fuego.
    • Barrera de seguridad de vidrio invisible
    • Paneles de vidrio o esmalte reflectante para acentuar la imagen de la llama (opcional)
    • Coloca un televisor justo encima del fuego.
    • Luces interiores estándar para acentuar el fuego.
    • Utilice cualquier material de acabado hasta el borde de la chimenea, ¡incluso madera!
    • Disponible como ventilación directa o ventilación eléctrica
    Especificaciones
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area570 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)38 13/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianew-york-view-40-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosSingle-Sided Gas Fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica