Publique sus productos
Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Traducido por Google,

Gran chimenea de gas moderna lineal

La gran chimenea de gas Regency City Series New York View de 50” tiene el tamaño perfecto para cualquier habitación. La chimenea de gas New York de 50” incluye todas las innovaciones de la serie City en un tamaño completamente nuevo. Directamente entre los modelos City Series medianos de 40” y grandes de 60”, el modelo 50” puede llevar la impresionante belleza de Regency City Series a más hogares.

Con un área de visualización de vidrio limpia e ininterrumpida para una impresionante imagen de llamas y una declaración impactante en cualquier habitación. Experimente la libertad de diseño al terminar con cualquier material directamente en el borde de la cámara de combustión y opciones de instalación versátiles.

Características clave de la chimenea de gas de diseño CV50:

  • Vista limpia e ininterrumpida del fuego.
  • Barrera de seguridad de vidrio invisible
  • Paneles de vidrio o esmalte reflectante para acentuar la imagen de la llama (opcional)
  • Coloca un televisor justo encima del fuego.
  • Luces interiores estándar para acentuar el fuego.
  • Utilice cualquier material de acabado hasta el borde de la chimenea, ¡incluso madera!
Especificaciones técnicas
  • Referencianew-york-view-50-gas-fireplace
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de productosSingle-Sided Gas Fireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descripción Uniclass 2015Space heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica