Gran chimenea de gas moderna de 3 lados
La gran chimenea de gas Regency City Series San Francisco Bay de 50” lleva el lujo de una chimenea de gas estilo bahía a más hogares con su tamaño óptimo. Directamente entre los modelos City Series medianos de 40” y grandes de 60”, la chimenea de gas San Francisco Bay de 50” incluye todas las innovaciones de la City Series en un tamaño completamente nuevo.
Con un área de visualización de vidrio limpia e ininterrumpida de 3 lados para una impresionante imagen de llamas y una declaración impactante en cualquier habitación. Experimente la libertad de diseño al terminar con cualquier material directamente en el borde de la cámara de combustión y opciones de instalación versátiles.
Características clave de la chimenea de gas de diseño CB50E:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |