Gran chimenea de gas moderna de 3 lados
La gran chimenea de gas Regency City Series San Francisco Bay de 60 pulgadas tiene el tamaño perfecto para cualquier habitación. La nueva chimenea de gas San Francisco Bay de 60” incluye todas las innovaciones de la serie City en un tamaño completamente nuevo. Directamente entre los modelos City Series medianos de 40” y Extra Large 72”, el modelo 60” puede llevar la impresionante belleza de Regency City Series a más hogares.
Con un área de visualización de vidrio limpia e ininterrumpida de 3 lados para una impresionante imagen de llamas y una declaración impactante en cualquier habitación. Experimente la libertad de diseño al terminar con cualquier material directamente en el borde de la cámara de combustión y opciones de instalación versátiles.
Características principales de la chimenea de gas de diseño CB60E:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |