Publique sus productos
Lightpad LED Freestanding 4000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 4000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 4000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 4000K Europe Two Head CCSUX2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 4000K Europe Two Head CCSUX2000 mm

    Traducido por Google,
    Lightpad es una luminaria de pie diseñada para responder a sus requisitos individuales en el lugar de trabajo. Cuenta con una selección de cabezales de luminaria con diferentes distribuciones de intensidad luminosa para garantizar una iluminación uniforme para una amplia gama de configuraciones de escritorio. La luminaria ofrece una distribución de la luz asimétrica y doble asimétrica, cumpliendo así los requisitos establecidos en las normas para la iluminación uniforme de los puestos de trabajo. Las placas base están disponibles en diferentes diseños. En resumen: pensamos en términos de escritorios, no en niveles de iluminación.
    Especificaciones
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    Especificaciones técnicas
    • Referencialightpad_led_freestanding_4000k_europe_two_head_ccsux2000_mm
    • Familia de productoFreestanding luminaires and table luminaires
    • Grupo de productosLightpad Office
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África