Publique sus productos
REM Lámpara de pie bronce/blanca
REM Lámpara de pie bronce/blanca
REM Lámpara de pie bronce/blanca

    REM Lámpara de pie bronce/blanca

    REM es un set de iluminación de diseño creado por Alex & Manel Lluscà. Se caracteriza por un cuerpo estilizado y un estilo clásico pero renovado . La lámpara de pie cuenta con una base minimalista que la hacen idónea para la iluminación del hogar . Esta familia también está pensada para iluminar espacios contract como, por ejemplo, habitaciones de hotel o restaurantes. El acabado de la estructura es bronce y el de la pantalla beige.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Bronce Satinado

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1410

      Longitud: 250

      Profundidad: 250

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29687-08

      Serie: 2968

      EAN: 8421776234093

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29687-07_-_rem-bronze-white-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL