Publique sus productos
T1650, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial
T1650, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    T1650, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    Beneficios y características

    Rehlko calidad superior

    • Rehlko se hace responsable en calidad de proveedor único del grupo electrógeno y los accesorios
    • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
    • Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a la ISO 8528

    Rehlko rendimiento superior

    Motores

    • Fiabilidad optimizada mediante un diseño sencillo para un rendimiento funcional óptimo
    • Turbocompresores de alta potencia que ofrecen un rendimiento óptimo del motor bajo cualquier carga
    • Utilización y mantenimiento sencillos: los accesorios que requieren un mantenimiento diario se ubican en el mismo lado del motor para mayor comodidad

    Alternador

    • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
    • El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 s
    • Fabricado con aislamiento de clase H e IP23

    Refrigeración

    • Una solución compacta y completa con ventilador del radiador de accionamiento mecánico o eléctrico (según el tipo de grupo electrógeno)
    • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

    Panel de control

    • La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y las prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente

    Asistencia de Rehlko en todo el mundo

    • Garantía limitada estándar de dos años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva.
    • Garantía limitada estándar de un año o 2500 horas para las aplicaciones de suministro eléctrico primario.
    • Asistencia en todo el mundo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKPS-50-T1650
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2458
    • Ancho (mm)2244
    • Profundidad (mm)4978
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10870
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica