Publique sus productos
T16UM, 60 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial
T16UM, 60 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    T16UM, 60 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    Beneficios y características

    Rehlko calidad superior

    • Oficinas de proyectos al tanto de las últimas evoluciones técnicas
    • Fábricas modernas y certificadas
    • Un laboratorio de vanguardia
    • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
    • Aprobado para uso con HVO (Aceite vegetal hidrotratado) segun EN15940

    Rehlko rendimiento superior

    • Niveles de sonido certificados y optimizados
    • Potencia mantenida, incluso en condiciones extremas
    • Consumo optimizado de combustible
    • Tamaño compacto
    • La mejor calidad de electricidad y elevada capacidad de arranque y carga, conforme a la norma ISO 8528-5
    • Chasis robustos y cubiertas de alta calidad
    • Protección de las instalaciones y las personas
    • Aprobado por las normas más exigentes

    Motores

    • Motores de nivel superior, de la propia empresa o de socios de confianza
    • Alta densidad de potencia, espacio ocupado reducido
    • Capacidad de arranque a baja temperatura
    • Amplio intervalo de mantenimiento

    Alternador

    • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
    • Fabricado en EuropaFabricado con aislamiento de clase H e IP23

    Refrigeración

    • Una solución compacta y completa que utiliza un ventilador de radiador accionado mecánicamente
    • Diseñado y optimizado por Rehlko
    • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

    Cubierta y chasis

    • Acero de alta calidad y mayor resistencia a la corrosión
    • Pintura epoxi altamente resistente con certificado QUALICOAT
    • Mínimo 1000 horas de resistencia a la niebla salina según la norma ISO 12944
    • Accesos ergonómicos que permiten un mantenimiento y una conexión fáciles del grupo electrógeno
    • Diseño robusto optimizado para el transporte
    Especificaciones
    • Benefits & features

      KOHLER premium quality

      • Design offices using the latest technical innovations
      • Modern fully certified factories
      • A cutting edge laboratory
      • The generating set, its components and a wide range of optionshave been fully developed, prototype tested, factory built, andproduction tested
      • Approved for use with HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)according to EN15940

      KOHLER premium performances

      • Optimized and certified sound levels
      • Reliable power, even in extreme conditions
      • Optimized fuel consumption
      • Compact footprint
      • Best quality of electricity, high starting and loading capacity, according to ISO8528-5
      • Robust base frames and high-quality enclosures
      • Protection of installations and people
      • Approved in line with the most stringent standards

      Engines

      • Premium level engines, in-house or from strong partners
      • High power density, small footprint
      • Low temperature starting capability
      • Long maintenance interval

      Alternator

      • Provide industry leading motor starting capability
      • Made in Europe
      • Built with a class H insulation and IP23

      Cooling

      • A compact and complete solution using a mechanically drivenradiator fan
      • Designed or optimized by KOHLER
      • High temperature and altitude product capacity available

      Base frame and enclosure

      • High quality steel with enhanced corrosion resistance
      • Highly durable QUALICOAT-certified epoxy paint
      • Minimum 1000 hours of resistance to salt spray in accordancewith ISO12944
      • Ergonomic access to allow easy maintenance andconnection of the generator
      • Robust design optimized for transportation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKPS-60-T16UM
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1053
    • Ancho (mm)1405
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)406
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica