Publique sus productos
350REOZJD, Industrial Diesel Generator
350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    Traducido por Google,

    Número de modelo: 350REOZJD, 60 Hz, generador diésel industrial


    • Rango de espera (kW/kVA) 280-360/280-450
    • Tipo de combustible Diésel
    • Frecuencia 60 Hz
    • Velocidad 1800 RPM
    • Alternador tipo sin escobillas, imán permanente, excitatriz piloto

    Características:

    • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para el sistema de generación y los accesorios.
    • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
    • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
    • Una garantía limitada de un año cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de dos y cinco años.

    Características del alternador:

    • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad superior de cortocircuito.
    • El alternador de campo giratorio sin escobillas tiene una amplia gama de reconectabilidad.
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor.
    • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta 300% de la corriente nominal durante hasta 10 segundos.
    • Corriente de cortocircuito sostenida que permite que los disyuntores posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
    • Forma de onda de voltaje superior de un estator de paso de dos tercios y un rotor sesgado.
    • Alternador sin escobillas con excitatriz piloto sin escobillas para una excelente respuesta de carga.

    Otras características:

    • Controladores diseñados por Rehlko para una integración garantizada del sistema y comunicación remota.
    • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador).
    • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad.
    • Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa.
    • Configuraciones múltiples de disyuntores.
    • Disponemos de carcasas duraderas resistentes a la intemperie, al ruido y a huracanes; capacidad de carga de viento de 186 mph en carcasa de aluminio resistente al ruido.
    • Disponemos de varios tamaños de tanques de combustible de subbase homologados según UL 142.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-350REOZJD
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76.2
    • Ancho (pulgadas)56.1
    • Profundidad (pulgadas)142.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8560
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets