Publique sus productos
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traducido por Google,

Número de modelo: KAS, KAP
Funciones estándar del interruptor de transferencia

  • UL 1008 listado, archivo # E108981
  • Certificación CSA disponible
  • Modos de operación de transición estándar o de transición programada
  • Interruptores de derivación/aislamiento para alimentación ininterrumpida a la carga durante el mantenimiento y las pruebas del interruptor
  • Operado eléctricamente: desvíe el mecanismo principal con solo tocar un botón, mecanismo sostenido mecánicamente
  • Diagrama de una línea con LED para indicar el interruptor de transferencia y el estado de derivación
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 o 4 polos
  • Opciones de neutro sólido, conmutado y superpuesto (solo KAS)
  • Altos índices de resistencia y de cierre
  • Totalmente clasificado para su uso como interruptor de transferencia manual de 3 posiciones
  • Operación enclavada de dos tiros con enclavamientos mecánicos de servicio pesado
  • Mecanismo de contactor extraíble para facilitar el mantenimiento
  • Adecuado para aplicaciones de emergencia y de reserva en todas las clases de carga, 100 % de tungsteno clasificado hasta 400 amperios
  • Mecanismo de solenoide confiable y probado en el campo
  • Los mecanismos de conmutación están lubricados de por vida.
  • Contactos indicadores de posición auxiliares del eje principal
  • Estándar de conexión frontal
  • Gabinetes NEMA tipo 1 y 3R
  • Garantía limitada estándar de un año. Las garantías limitadas extendidas están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-KASeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de productosTransfer Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra