Publique sus productos
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Revestimiento de membrana armada para piscinas

Membrana impermeabilizante reforzada para vestir Piscinas. Lámina armada unicolor, de 1,5 mm. con garantía extendida de color, manchas y estanqueidad, recomendada para piscinas problemáticas y con gran afluencia de bañistas. Está disponible en 7 colores: Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano and Onyx. Cada color tiene disponible su versión en antideslizante, con un exclusivo grabado. Adecuado para su instalación en las zonas resbaladizas dentro y fuera de la piscina para evitar caídas y accidentes. Ancho: 1,65 m. o 2.05 m en Ice y Blue Fresh. Largo: 25 m.
Especificaciones
  • Lamina armada unicolor de 1,5 mm lacada de alto espesor, con pigmentos de alta resistencia y plastificantes duraderos diseñados para durar en una piscina. Con alta resistencia al cloro y a los rayos UV. Compatible con peces y plantas Garantías: - 15 años Estanqueidad - 5 años Color - 5 años Anti Manchas
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalkorplan-XTREME
  • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • Grupo de productosSwimming pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1.5
  • Ancho (mm)1650
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioArmado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015SL_42_85_83
  • Descripción Uniclass 2015Swimming pools
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
  • Número OmniClass23-21 29 21 15
  • Título OmniClass Swimming Pools

Disponibilidad en regiones

Europa