Publique sus productos
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archivados

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 El Concept System ® 59 ofrece una gama completa de perfiles con rotura de puente térmico para la fabricación de puertas de aluminio atractivas y económicas. El sistema está disponible en una amplia variedad de soluciones de umbral, que se adaptan a los requisitos estéticos y de confort. La limitada anchura de construcción del sistema permite su aplicación en variadas construcciones, incluso con espesores de pared reducidos. El sistema CS 59 incluye todo tipo de aperturas hacia el interior y el exterior, y puertas de una o de doble hoja. Las numerosas combinaciones posibles se adaptan a las necesidades del edificio. El sistema para puertas combina perfectamente con el sistema para ventanas CS 59. La amplia variedad de colores permite una combinación perfecta con el estilo del edificio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaReynaers_door_Concept_system_59
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosWindows Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-19
  • Número de edición2
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors