Publique sus productos
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Archivados

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 El Concept System® 68 es un sistema para puertas enrasadas de calidad, con alta estabilidad, aislamiento térmico y seguridad. Este sistema incluye todo tipo de aperturas hacia el interior y el exterior, que permiten utilizar una amplia gama de cerraduras que satisfacen cualquier tipo de demanda en cuanto a seguridad. El sistema está disponible en una amplia variedad de soluciones de umbral, que se adaptan a los requisitos estéticos y de confort. Para asegurar la estanqueidad de la puerta, se han utilizado pletinas de aislamiento especialmente diseñadas para evitar la posible curvatura del elemento, debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. En materia de seguridad, la puerta CS 68 puede cumplir con la clasificación 2 de resistencia al robo. Las variantes del sistema CS 68 proporcionan resistencia al fuego y soluciones antipánico.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers_door_Concept_system_68
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-19
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors