Publique sus productos
Marathon Eclipse Light Duty

Marathon Eclipse Light Duty

Traducido por Google,

Los calentadores de agua eléctricos no metálicos para trabajo liviano Marathon® Eclipse™ están diseñados para ambientes hostiles y una garantía lo respalda

Características del tanque no metálico

  • Tanque de polibuteno moldeado por soplado sin costuras: resistente al óxido y la corrosión
  • Múltiples capas de fibra de vidrio enrollada en filamento le dan al tanque una resistencia inigualable
  • El aislamiento de poliuretano ayuda a reducir el consumo de energía
  • La válvula de drenaje empotrada está fuera del camino de las escobas y fregadoras
  • Tubo de inmersión de polisulfona de alta temperatura
  • La cubierta exterior de polietileno moldeado resistente resiste abolladuras, rasguños y aire salado

Eficiencia

  • Bien aislado para reducir la pérdida de calor en espera
  • Kit de ahorro de energía de envoltura de tubería incluido para lograr el máximo ahorro de energía

Actuación

  • Capacidad de recuperación: 18,2 galones por hora (suministra aproximadamente 78 galones de agua caliente en la primera hora para los modelos de 75 galones, 91 galones para los modelos de 85 galones y 104 galones para los modelos de 105 galones)**
  • Termostato capaz de proporcionar una temperatura del agua de hasta 180 °F para aplicaciones de alta temperatura

Fácil instalación y servicio

  • El tanque liviano de Marathon es más fácil de maniobrar y colocar
  • El fondo del tanque en forma de cuenco permite el drenaje completo de sedimentos
  • Los ojales herméticos evitan la entrada de humedad y condensación.

Más…

  • El elemento superior fusionado térmicamente brinda protección contra disparos en seco
  • Elementos superior e inferior de titanio para una resistencia superior a la acumulación de cal
  • Válvula de drenaje de latón de paso total
  • Válvula de alivio de temperatura y presión y válvula de alivio de vacío instalada en fábrica
  • Cumple con las normas de bajo contenido de plomo
  • Piezas de repuesto estándar
Especificaciones
  • Specifications

    • Available in 75, 85 and 105 gallon capacities
    • Seamless, blow-molded, polybutene tank - impervious to rust and corrosion
    • The most durable electric water heater ever made
    • High efficiency design and a lightweight tank that won’t corrode
Especificaciones técnicas
  • Referenciamarathon_eclipse_light_duty
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos