Publique sus productos
PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

Traducido por Google,

Eficiencia

  • Hasta 3.5 UEF reduce el costo operativo
  • Certificación ENERGY STAR®
  • Cumple con el Título 24 (JA13 Ready)

Actuación

  • Suministra agua caliente de manera más eficiente que la mayoría de los calentadores de agua eléctricos estándar
  • Rango de operación ambiental: 37-145 °F es el más amplio de su clase y ofrece más días de operación de HP al año; diseñado para cumplir con las especificaciones climáticas del norte (NEEA Tier 2)2
  • La válvula mezcladora HydroBoost integrada maximiza el rendimiento de salida

Fácil instalación

  • Conexiones laterales de fácil acceso
  • Cable de alimentación enchufable instalado de fábrica: se conecta directamente a un tomacorriente de pared estándar
  • Reemplaza fácilmente un calentador de agua a gas estándar

Integración

  • Listo para respuesta a la demanda: EcoPort incorporado (puerto CTA-2045) permite una fácil conexión a los programas de servicios públicos
  • Pantalla LED con alerta de sensor de agua incorporado con alarma audible (disponible con modelos seleccionados)
  • La tecnología EcoNet® WiFi integrada (se requiere conexión a Internet de banda ancha WiFi) y la aplicación móvil gratuita brindan a los usuarios control sobre el calentador de agua, lo que permite personalizar la temperatura, la configuración de vacaciones, la programación, el ahorro de energía y el monitoreo del sistema en casa o fuera
  • LeakGuard™ y LeakSense™Ready: agregue fácilmente detección y prevención de fugas con sensor de fugas y kit de actualización de válvula de cierre

Modos de operación

  • Bomba de calor
  • Vacaciones/Ausente: 2-28 días (o puesto en espera indefinidamente)

Más...

  • Varilla de ánodo de primera calidad con resistencia que prolonga la vida útil del tanque
  • Entrada y salida de agua NPT de 3/4"; conexiones de drenaje de condensado de 3/4"
  • Filtros de aire lavables montados en la parte superior y de fácil acceso
  • Aislamiento de espuma sin CFC de 2")
  • Válvula de drenaje de latón de flujo mejorado
  • Válvula de alivio de temperatura y presión instalada
  • Diseño certificado según NSF/ANSI 372 (contenido de plomo)

Las unidades cumplen o superan los requisitos de ANSI y han sido probadas de acuerdo con los procedimientos del DOE. Las unidades cumplen o superan los requisitos de eficiencia energética de NAECA, el estándar 90 de ASHRAE, el Código ICC y todos los criterios estatales de desempeño de eficiencia energética.

Especificaciones
  • Dimensions 40 Gal 50 Gal 65 Gal 80 Gal
    Product Depth (in.) 20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Product Height (in.)
    63"
    62"
    65"
    75"
    Product Width (in.)
    20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Details
    EcoNet Enabled
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    UEF
    2.80
    3.00
    3.30
    3.50
    Primary Warranty
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    High Altitude Compliant
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Tank Capacity
    40
    50
    65
    80
Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-performance-platinum-plug-in-heat-pump-water-heater-with-hydroboost
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosResidential Heat Pump Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos