Publique sus productos
RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

Traducido por Google,
La unidad Resolute de 30 toneladas destaca por su potente refrigeración de cinco etapas y sus capacidades VAV estándar de zona única y multizona, además de ser la opción más pequeña y ligera del sector. Mejore la comodidad de los ocupantes del edificio mediante la zonificación y la refrigeración multietapa con la unidad Resolute de 30 toneladas. Características destacadas: - Los modelos Resolute™ de 30 toneladas son los más pequeños y ligeros del sector. - Paneles de acceso con bisagras, bandeja de drenaje de condensado deslizable, economizadores instalados de fábrica y cableado de un solo punto para un servicio, mantenimiento e instalación rápidos y fáciles - PlusOne® Diagnostics viene de serie a través de ClearControl™, control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para diagnósticos y conectividad fáciles a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet® Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años • Intercambiador de calor estándar: 10 años • Intercambiador de calor de acero inoxidable: 20 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades se prueban en fábrica y se envían con carga de refrigerante R-454B.
Especificaciones
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 9.8 EER / 13.0 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciargehyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ge-30-ton
  • Familia de productoPackaged Gas/Electric
  • Grupo de productosRGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners