Publique sus productos
Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Traducido por Google,
MODELO RMHPHDA120VD000

Diseñado para satisfacer las demandas actuales de agua caliente sanitaria en entornos comerciales, Torin ™ ofrece alta eficiencia, rendimiento sostenible y un funcionamiento fiable en climas fríos, todo ello con un diseño compacto ideal para salas de máquinas reducidas y proyectos de modernización. Como única solución de su categoría que proporciona agua caliente a bajas temperaturas ambiente, Torin ™ garantiza a las empresas que sus necesidades de agua caliente estarán cubiertas, donde la fiabilidad es fundamental.

Beneficios clave

  • Funciona en condiciones extremas: opera de manera eficiente a temperaturas ambiente tan bajas como -25 °C (-13 °F).
  • Alcanza un COP de hasta 4,5, reduciendo significativamente los costes energéticos.
  • Certificado Energy Star ® para el cumplimiento de normativas y la obtención de reembolsos.
  • Su diseño compacto ofrece una superficie de ocupación líder en el mercado, un 36 % menor en promedio que la de sus principales competidores. (Basado en la superficie total de la unidad en comparación con el promedio de modelos similares según las especificaciones publicadas).
  • Interfaz táctil Sky-35 para una configuración y monitorización sencillas. Simplifica el funcionamiento para instaladores y operadores de instalaciones.
  • Preparado para uso interior y exterior, con opciones de tuberías de uno o varios pasos para adaptarse a una amplia gama de diseños de sistemas.
  • Conecte en cascada hasta 16 unidades para mayor redundancia y capacidad.
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, este sistema proporciona agua caliente sanitaria y calefacción de forma fiable.
Especificaciones
  • SKU

    • RMHPHDA120VD000

    Model

    • Torin 120k BTU/h

    Depth

    • 40"

    Height

    • 59"

    Width

    • 40"

    Energy Star Rated

    • Yes
Especificaciones técnicas
  • Referenciatorin-120k-heat-pump-water-heater
  • Familia de productoCommercial Water Heating
  • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos