Publique sus productos
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game
Pairs | Playground Equipment | Memory Game

    Pairs | Playground Equipment | Memory Game

    Traducido por Google,

    Este juego de memoria, ideal para jugar al aire libre, es un clásico acertijo. El objetivo es encontrar pares de cartas iguales, lo que estimula la memoria. Dos jugadores se turnan para dar la vuelta a dos fichas de madera con dibujos de animales en el reverso. Si los dibujos no coinciden, deben volver a colocarse boca abajo. El juego continúa hasta encontrar un par. Gana el jugador que haya reunido más pares al final.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Niños de la escuela
    • Jóvenes
    • adultos
    • Personas mayores
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares
    Especificaciones
    • Technical information

      Frame and standposts made of stainless steel, glass bead blasted

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      12 pairs of turnable timber pieces made of oiled mountain larch with an animal theme on one side, mounted in sliding bushes. Animal themes made of stainless steel, laser cut and vibratory grinding.

      Pairs is also available with special themes, Order No. 9.15210 / 9.15220.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 1.35 m
      Length: 0.95 m
      Width: 0.10 m
      Play area: 0.70 x 0.70 m
      Turnable timber: 0.10 x 0.10 m
      Weight: 45 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      No requirements

      Foundations

      2 items 40 x 40 x 40 cm
      Excavation depth 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment