Publique sus productos
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure
Pig | Playground Equipment | Play Figure

    Pig | Playground Equipment | Play Figure

    Traducido por Google,

    El simpático cerdito de madera se puede usar de diversas maneras y es un elemento de diseño atractivo y divertido para los más pequeños. Puede servir como asiento o para que se agarren, además de incorporarse a juegos de rol. Su atractivo emocional también crea recuerdos y anima al niño a desarrollar un vínculo con el área de juegos.

    Recomendado para

    • Niños menores de 3 años
    • Niños de jardín de infantes
    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares
    Especificaciones
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Chains
      Chains made of hot-dip galvanized steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge) welded before galvanising, short-linked, without eyelets on the connecting parts, easy to exchange and shorten

      Relief cut
      Targeted relief cut as an effective measure against cracks caused by drying. The cut defines the position of the stress equalization in the trunk and minimises natural cracking

      Whiskers made of PP rope, 16 mm, 3 strands.

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Order No. 4.24180 Pig
      Height: 0.45 m
      Length: 0.85 m
      Width: 0.60 m
      Weight: 40 kg

        Installation information

        Surfacing requirements
        Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

        Foundations
        (only necessary in order to immobilise the equipment)

        1 item 30 x 30 x 20 cm
        Excavation depth 50 cm

        Attention:
        Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

        Technical changes reserved.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciapig
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-06-29
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
      • Número OmniClass23-21 29 17
      • Título OmniClass Playground Equipment