Publique sus productos
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Traducido por Google,

    La rueda de cangilones pequeña para cimentaciones es un elemento llamativo en las zonas de juegos acuáticos, especialmente cuando los reflejos de la luz realzan su atractivo diseño. Los pequeños recipientes, dispuestos radialmente, resultan muy atractivos para los niños. Cuando la rueda comienza a girar impulsada por el agua, la bomba trabaja con mayor intensidad para acelerar su movimiento. La rueda de cangilones grande también puede ser accionada por un chorro de agua en un canal.

    Recomendado para

    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares

    © Fotos: Richter Spielgeräte GmbH

    Especificaciones
    • Technical information

      Part of a group of bucket wheels for water-play installations (Order No. 5.15900 Small Bucket Wheel for concrete base, 5.15910 Small Bucket Wheel for site foundations, 5.15920 Big Bucket Wheel).

      Small Bucket Wheel
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Thickness of metal sheet 3 mm. Diameter of hemisphere 150 mm.

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      • Height: 0.45 m
      • Width: 0.65 m
      • Diameter of wheel: 0.40 m
      • Weight: 13 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: sand with drainage or paving with gully and appropriate terrain design.

      Bucket wheels run better in overshot operation (water flows onto the buckets from above); less water is required, but more height difference. With the Small Bucket Wheel, undershot operation is not possible. We recommend that the correct installation position be determined in a trial with water before final fixing.

      Foundations

      • 1 item: 50 x 90 x 30 cm
      • Excavation depth: 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the equipment is also available in marine grade steel (V4A).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmall-bucket-wheel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment