Publique sus productos
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Traducido por Google,

    Las instalaciones de juego acuático resultan aún más atractivas cuando permiten experimentar el agua de diferentes maneras. A los niños les encanta especialmente represar el agua. Por un lado, se sienten momentáneamente dueños del elemento agua al contener la crecida y, por otro, experimentan, a través del juego, la fuerza del agua al abrir la compuerta de la represa.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Niños de la escuela
    • Zonas de juegos acuáticos sin supervisión
    Especificaciones
    • Technical information

      Part of the dam system (Order No. 5.20900 Dam of Wood, 5.20905 Water Flap, 5.20910 / 5.20915 Damming Wedge) for variable damming of water in water-play channels.

      Water Flap
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Seal made of 10 mm rubber plate.

      • Height: 0.43 m
      • Width: 0.60 m
      • Damming height: 0.16 m
      • Weight: 17 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations depending on installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Flap is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawater-flap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment