Publique sus productos
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Traducido por Google,

    El artista abordó las ovejas y el rebaño desde diferentes perspectivas y las abstrajo con maestría. La lana espesa y desgreñada, las orejas de forma suave y las patas desgarbadas de la oveja se plasman en la obra, al igual que su apariencia paciente y humilde mientras pasta. Si bien el movimiento no evoca inmediatamente la imagen de una oveja, el sutil balanceo del cuerpo refleja las ondulaciones de un rebaño al caminar.

    Cuando se presentan en grupo, estos objetos artísticos evocan asociaciones con rebaños de ovejas, unidad en la variedad e incluso, gracias a una abstracción exitosa, la relación de uno con la naturaleza.

    La oveja resulta igualmente idónea para un espacio de juego con un diseño artístico en entornos urbanos. En zonas de ocio, los animales pueden utilizarse como asientos alternativos y divertidos para grandes y pequeños, que favorecen la relajación y el bienestar con su movimiento. Los espacios infantiles adquieren una identidad inconfundible gracias a un rebaño de ovejas.

    Recomendado para

    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares

    © Fotos: Richter Spielgeräte GmbH

    Especificaciones
    • Technical information

      Part of a group of wobbly animals made of solid wood (Order No. 4.24270 Wobbly Sheep, 4.24273 Wobbly Wild Boar, 4.24276 Wobbly Calf).

      Wobbly Sheep
      Equipment made of solid poplar wood, worked on by hand, boiler pressure impregnated according to DIN 68800-3, use class 4.

      Richter Hercules type rope
      Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables and polyester yarn, diameter > 20 mm, laid and glued with very good abrasion resistance, strong sheathing even in the case of damage by puncturing

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Bearing: rubber-metal connection, only intended for gentle movement. Standard colour rope (ears): natural.

      • Wobbly Sheep: Length 0.70 m, Height 0.70 m, Width 0.40 m, Weight 125 kg

      Every animal is unique, therefore the indications of the measurements may vary.

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      Excavation depth for ground anchor: 85 x 70 x 40 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawobbly-sheep
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment