Publique sus productos
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    Traducido por Google,
    Las puertas y ventanas innovadoras de Groupe RIDORET son la elección definitiva para el entorno actual. Esta gama de ventanas, puertas denominadas EnR se caracterizan por la circulación de aire en el acristalamiento que permite recuperar parte del calor perdido. Esto da como resultado la mejora de los rendimientos térmicos (valores de aislamiento de la ventana total Uw hasta 0,3 W/m2K) así como un alto coeficiente de ganancia de calor solar.
    Especificaciones
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA21_PF1_EnRALU
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosPF1
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows