Publique sus productos
Monaco Inodoro largo de pie con salida vertical
Roca

Monaco Inodoro largo de pie con salida vertical

Inodoro largo de pie con salida vertical. La simplicidad y la elegancia se dan cita en la Serie Monaco. Su diseño de líneas sobrias la convierten en una Serie adaptable a muchos estilos de vida que, además, nunca pasa de moda. Ideal para quienes buscan la funcionalidad por encima de todo.
Especificaciones
  • Productos compatibles: 1061310000202 Depósito de doble descarga 6/3L con alimentación inferior para inodoro 3063220003200 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada 3063250000200 Tapa y asiento de PP para inodoro con caída amortiguada 3063220001200 Tapa y asiento para inodoro
Especificaciones técnicas
  • Referencia1061200xx0202
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosMonaco
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica