Publique sus productos
Monaco Confort  - Kit (Inodoro largo de pie con salida vertical para movilidad reducida + Depósito 6/3Lt + Tapa y asiento + Kit instalación)
Monaco Confort  - Kit (Inodoro largo de pie con salida vertical para movilidad reducida + Depósito 6/3Lt + Tapa y asiento + Kit instalación)
Monaco Confort  - Kit (Inodoro largo de pie con salida vertical para movilidad reducida + Depósito 6/3Lt + Tapa y asiento + Kit instalación)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Inodoro largo de pie con salida vertical para movilidad reducida + Depósito 6/3Lt + Tapa y asiento + Kit instalación)

    CONFORT - Kit (Inodoro largo de pie con salida vertical para movilidad reducida + Depósito 6/3Lt + Tapa y asiento + Kit instalación). La simplicidad y la elegancia se dan cita en la Serie Monaco. Su diseño de líneas sobrias la convierten en una Serie adaptable a muchos estilos de vida que, además, nunca pasa de moda. Ideal para quienes buscan la funcionalidad por encima de todo.
    Especificaciones
    • Productos compatibles: 1061310000202 Depósito de doble descarga 6/3L con alimentación inferior para inodoro 3063220003200 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada 3063250000200 Tapa y asiento de PP para inodoro con caída amortiguada 3063220001200 Tapa y asiento para inodoro. Productos incluidos: 1061260000202 Inodoro largo Confort 1061310000202 Depósito de doble descarga 6/3L con alimentación inferior para inodoro. 3063220001200 Tapa y asiento para inodoro Conjunto de fijaciones. Manguito. Flexible de alimentación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1066100xx0202
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMonaco Confort
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)855
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enArgentina
    • Fabricado enArgentina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica