Publique sus productos
The Gap Inodoro corto de pie con salida dual
Roca

The Gap Inodoro corto de pie con salida dual

Inodoro corto de pie con salida dual. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión inteligente.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A890010200 Depósito de empotrar A801472003 Tapa y asiento SLIM con caída amortiguada Z801470004 Tapa y asiento para inodoro con bisagra extraible Z801472004 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada
Especificaciones técnicas
  • Referencia1111140xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)355
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica