Publique sus productos
Dama Senso Inodoro corto de pie con salida dual
Roca

Dama Senso Inodoro corto de pie con salida dual

Inodoro corto de pie con salida dual. Los alemanes Schmidt & Lackner firman esta extensa colección que ofrece un gran número de soluciones para el hábitat contemporáneo. Su propuesta permite aprovechar al máximo el espacio e integrarse en cualquier estilo.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A890010200 Depósito de empotrar A801512004 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada Z80N512001 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada A801511004 Tapa y asiento para inodoro con bisagras extraibles
Especificaciones técnicas
  • Referencia1131140xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDama Senso
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)405
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica