Publique sus productos
Hall Lavatorio de porcelana mural o sobre encimera, 1 orificio derecho
Roca

Hall Lavatorio de porcelana mural o sobre encimera, 1 orificio derecho

Lavatorio de porcelana mural o sobre encimera, 1 orificio derecho. Una apuesta de diseño para espacios complejos y prácticamente imposibles. Esta colección es la solución basada en formas mínimas que se adapta a la perfección y que da respuesta a los retos que plantean los interiores actuales. Formas y trazos en los que prevalece lo imprescindible para lograr la máxima adaptabilidad que sólo aporta ventajas funcionales sin renunciar al diseño.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A506403110 Sifón botella de 1 1/4" para lavatorio. Tubo de 300 A506401614 Sifón botella de 1 1/4" para lavatorio. Tubo de 250
Especificaciones técnicas
  • Referencia1230080XX8200
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosHall
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)255
  • Profundidad (mm)515
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Argentina