Publique sus productos
Inspira Inodoro largo RIMLESS de pie adosado a pared con salida dual
Roca

Inspira Inodoro largo RIMLESS de pie adosado a pared con salida dual

Inodoro largo RIMLESS de pie adosado a pared con salida dual. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de bachas, ofrece 3 líneas de diseño -Round, Soft y Square-, perfectamente combinables entre sí que junto al smart toilet permiten dar vida a espacios de baño de todos los estilos.
Especificaciones
  • Productos compatibles: 1251310000200 Depósito de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para inodoro A80152200B Tapa y asiento de SUPRALIT® para inodoro con caída amortiguada
Especificaciones técnicas
  • Referencia1251230xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica