Publique sus productos
Inspira Bidé de pie Monobloque
Roca

Inspira Bidé de pie Monobloque

Bidé de pie Monobloque. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de bachas, ofrece 3 líneas de diseño -Round, Soft y Square-, perfectamente combinables entre sí que junto al smart toilet permiten dar vida a espacios de baño de todos los estilos.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Especificaciones técnicas
  • Referencia1251520XX0200
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosInspira
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica