Publique sus productos
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Traducido por Google,
    Bañera rectangular de acero con base antideslizante (chapa de acero de 3,5 mm). Robustez y estilo se unen para ofrecer el máximo confort y bienestar. Esta colección ha sido diseñada para adaptarse a cualquier ambiente de baño.
    Especificaciones
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Especificaciones técnicas
    • Referencia221670XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosDuo Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures