Publique sus productos
CONTESA Bañera rectangular 1700 x 700
Roca

CONTESA Bañera rectangular 1700 x 700

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Bañera de acero rectangular
Especificaciones técnicas
  • Referencia235860xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosContesa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures