Publique sus productos
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Bañera ovalada independiente de acrílico de una pieza con monomando baño-ducha. La bañera exenta Virginia, con sus líneas curvas y formas sutiles, crea el ambiente perfecto para un momento de relajación.
Especificaciones técnicas
  • Referencia248218xx0
  • Familia de productoVirginia
  • Grupo de productosBATHS
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia