Publique sus productos
Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traducido por Google,
Bañera acrílica rectangular con hidromasaje Basic. Esta colección revitaliza el concepto de bienestar con una propuesta sencilla, versátil y elegante. Formas suaves que siguen los contornos naturales del cuerpo en un diseño donde prima la esencia de las formas más puras. El resultado es un conjunto que se adapta a la perfección a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia248360xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosGenova
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures