Publique sus productos
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
    Roca

    Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet

    Traducido por Google,
    Bañera Acrílica Doble con Hidromasaje Tónico con desagüe y pies. El minimalismo entra en el baño y en el ambiente de bienestar. Líneas sencillas, equilibradas y limpias dotan al baño de versatilidad y sobriedad en una sola pieza llena de personalidad. El resultado es una propuesta extremadamente elegante y adaptable.
    Especificaciones
    • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248634xx1
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosVythos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)435
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures